UKFE208D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Ductile Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UKFE208D1

Zawarte produkty

Bearing UK208D1 ?o?ysko
Housing FE208D1 Oprawa

Powiązane produkty

Adapter sleeve H2308X Tuleja adaptera

Wymiary nominalne

d 35 mm ?rednica otworu
L,L1 95 mm Ca?kowita wysoko??
J 144 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 16 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 21 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 12 mm Szeroko?? ko?nierza
A 35 mm Szeroko?? podstawy
A0 46.5 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 46 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
F 46 mm ?rednica odsadzenia oprawy
H 172 mm Ca?kowita d?ugo??

Asennustiedot

G M14 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 29.1 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 17.8 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 1.3 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UKFE208D1