UELFLU207D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UELFLU207D1

Zawarte produkty

Bearing UEL207D1 ?o?ysko
Housing FLU207D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 35 mm ?rednica otworu
L,L1 96 mm Ca?kowita wysoko??
J 130 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 14 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 21 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 17 mm Szeroko?? ko?nierza
A 36 mm Szeroko?? podstawy
A0 53.3 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 51.1 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
H 156 mm Ca?kowita d?ugo??
S 18.8 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M12 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 25.7 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 15.3 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 1.5 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UELFLU207D1