UELFLU206D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UELFLU206D1

Zawarte produkty

Bearing UEL206D ?o?ysko
Housing FLU206D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 30 mm ?rednica otworu
L,L1 83 mm Ca?kowita wysoko??
J 116.5 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 11.5 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 20 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 16 mm Szeroko?? ko?nierza
A 33 mm Szeroko?? podstawy
A0 50.1 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 48.4 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
H 142 mm Ca?kowita d?ugo??
S 18.25 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M10 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 19.5 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 11.3 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 1.1 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UELFLU206D1