The store will not work correctly when cookies are disabled.
Oval Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Oznaczenia
Zawarte produkty
|
Bearing
|
UEL205D1
|
|
?o?ysko |
|
Housing
|
FLU205D1 |
|
Oprawa |
Wymiary nominalne
|
d
|
25 |
mm |
?rednica otworu |
|
L,L1
|
70 |
mm |
Ca?kowita wysoko?? |
|
J
|
99 |
mm |
Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi |
|
N
|
11.5 |
mm |
?rednica otworu ?ruby mocuj?cej |
|
A2
|
19 |
mm |
Szeroko?? ko?nierza |
|
A1
|
15 |
mm |
Szeroko?? ko?nierza |
|
A
|
30 |
mm |
Szeroko?? podstawy |
|
A0
|
45.9 |
mm |
Ca?kowita szeroko?? |
|
B,B1,B2
|
44.4 |
mm |
Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego |
|
H
|
125 |
mm |
Ca?kowita d?ugo?? |
|
S
|
17.45 |
mm |
Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni |
Asennustiedot
Perus kuormitus luokitukset
|
Cr
|
14 |
kN |
No?no?? bazowa dynamiczna |
|
C0r
|
7.85 |
kN |
No?no?? bazowa statyczna |
Massa
|
mass
|
0.7 |
kg |
Masa przybli?ona |
|
Więcej informacji
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Oznaczenia |
UELFLU205D1 |