UELFLU204D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UELFLU204D1

Zawarte produkty

Bearing UEL204D1 ?o?ysko
Housing FLU204D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 20 mm ?rednica otworu
L,L1 61 mm Ca?kowita wysoko??
J 90 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 11.5 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 19 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 15 mm Szeroko?? ko?nierza
A 29.5 mm Szeroko?? podstawy
A0 45.6 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 43.7 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
H 113 mm Ca?kowita d?ugo??
S 17.1 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M10 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 12.8 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 6.65 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 0.6 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UELFLU204D1