UCFLX10D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UCFLX10D1

Zawarte produkty

Bearing UCX10D1 ?o?ysko
Housing FLX10D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 50 mm ?rednica otworu
L,L1 133 mm Ca?kowita wysoko??
J 184 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 19 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 26 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 18 mm Szeroko?? ko?nierza
A 44 mm Szeroko?? podstawy
A0 59.4 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 55.6 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
H 216 mm Ca?kowita d?ugo??
S 22.2 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M16 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 43.5 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 29.2 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 3 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UCFLX10D1