UCFLX05D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UCFLX05D1

Zawarte produkty

Bearing UCX05D1 ?o?ysko
Housing FLX05D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 25 mm ?rednica otworu
L,L1 83 mm Ca?kowita wysoko??
J 117 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 12 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 18 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 13 mm Szeroko?? ko?nierza
A 30 mm Szeroko?? podstawy
A0 40.2 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 38.1 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
H 141 mm Ca?kowita d?ugo??
S 15.9 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M10 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 19.5 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 11.3 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 1 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UCFLX05D1