UCFL318D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UCFL318D1

Zawarte produkty

Bearing UC318D1 ?o?ysko
Housing FL318D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 90 mm ?rednica otworu
L,L1 235 mm Ca?kowita wysoko??
J 315 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 38 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 44 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 36 mm Szeroko?? ko?nierza
A 76 mm Szeroko?? podstawy
A0 100 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 96 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
H 385 mm Ca?kowita d?ugo??
S 40 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M33 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 143 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 107 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 17 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UCFL318D1