UCFL315D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UCFL315D1

Zawarte produkty

Bearing UC315D1 ?o?ysko
Housing FL315D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 75 mm ?rednica otworu
L,L1 195 mm Ca?kowita wysoko??
J 260 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 35 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 39 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 30 mm Szeroko?? ko?nierza
A 66 mm Szeroko?? podstawy
A0 89 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 82 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
H 320 mm Ca?kowita d?ugo??
S 32 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M30 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 113 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 77 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 9.9 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UCFL315D1