UCFL311D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UCFL311D1

Zawarte produkty

Bearing UC311D1 ?o?ysko
Housing FL311D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 55 mm ?rednica otworu
L,L1 150 mm Ca?kowita wysoko??
J 198 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 25 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 30 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 20 mm Szeroko?? ko?nierza
A 52 mm Szeroko?? podstawy
A0 71 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 66 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
H 250 mm Ca?kowita d?ugo??
S 25 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M22 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 71.5 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 45 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 4.6 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UCFL311D1