UCFL309D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UCFL309D1

Zawarte produkty

Bearing UC309D1 ?o?ysko
Housing FL309D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 45 mm ?rednica otworu
L,L1 125 mm Ca?kowita wysoko??
J 177 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 25 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 25 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 18 mm Szeroko?? ko?nierza
A 44 mm Szeroko?? podstawy
A0 60 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 57 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
H 230 mm Ca?kowita d?ugo??
S 22 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M22 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 53 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 32 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 3 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UCFL309D1