UCFL217D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UCFL217D1

Zawarte produkty

Bearing UC217D1 ?o?ysko
Housing FL217D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 85 mm ?rednica otworu
L,L1 190 mm Ca?kowita wysoko??
J 248 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 25 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 36 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 24 mm Szeroko?? ko?nierza
A 63 mm Szeroko?? podstawy
A0 87.5 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 85.7 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
H 305 mm Ca?kowita d?ugo??
S 34.1 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M22 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 83.5 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 64 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 8.8 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UCFL217D1