UCFL215D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UCFL215D1

Zawarte produkty

Bearing UC215D1 ?o?ysko
Housing FL215D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 75 mm ?rednica otworu
L,L1 165 mm Ca?kowita wysoko??
J 225 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 23 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 34 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 22 mm Szeroko?? ko?nierza
A 56 mm Szeroko?? podstawy
A0 78.5 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 77.8 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
H 275 mm Ca?kowita d?ugo??
S 33.3 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M20 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 66 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 49.5 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 6 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UCFL215D1