UCFL214D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UCFL214D1

Zawarte produkty

Bearing UC214D1 ?o?ysko
Housing FL214D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 70 mm ?rednica otworu
L,L1 160 mm Ca?kowita wysoko??
J 216 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 23 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 31 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 22 mm Szeroko?? ko?nierza
A 54 mm Szeroko?? podstawy
A0 75.4 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 74.6 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
H 265 mm Ca?kowita d?ugo??
S 30.2 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M20 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 62 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 44 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 5.4 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UCFL214D1