UCFL213D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UCFL213D1

Zawarte produkty

Bearing UC213D1 ?o?ysko
Housing FL213D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 65 mm ?rednica otworu
L,L1 155 mm Ca?kowita wysoko??
J 210 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 23 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 30 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 22 mm Szeroko?? ko?nierza
A 50 mm Szeroko?? podstawy
A0 69.7 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 65.1 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
H 258 mm Ca?kowita d?ugo??
S 25.4 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M20 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 57.5 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 40 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 4.8 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UCFL213D1