UCFH209D1 X AS3S

Modified Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UCFH209D1

Zawarte produkty

Bearing UC209D1 ?o?ysko
Housing FH209D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 45 mm ?rednica otworu
L,L1 106 mm Ca?kowita wysoko??
H 65 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego
H3 174 mm Ca?kowita wysoko??
J 54 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 12 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 22 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 18 mm Szeroko?? ko?nierza
A 38 mm Szeroko?? podstawy
A0 52.2 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 49.2 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
H1 43 mm Odleg?o?? mi?dzy otworami ?rub mocuj?cych
S 19 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni
L1 80 mm Szeroko?? stopy

Asennustiedot

G M10 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 32.5 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 20.4 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 2.1 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UCFH209D1