UCFH206D1 X AS3S

Modified Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UCFH206D1

Zawarte produkty

Bearing UC206D1 ?o?ysko
Housing FH206D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 30 mm ?rednica otworu
L,L1 78 mm Ca?kowita wysoko??
H 50 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego
H3 130 mm Ca?kowita wysoko??
J 40 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 10 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 18 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 13 mm Szeroko?? ko?nierza
A 31 mm Szeroko?? podstawy
A0 40.2 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 38.1 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
H1 29 mm Odleg?o?? mi?dzy otworami ?rub mocuj?cych
S 15.9 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni
L1 65 mm Szeroko?? stopy

Asennustiedot

G M8 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 19.5 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 11.3 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 0.9 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UCFH206D1