UCFH205D1 X AS3S

Modified Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UCFH205D1

Zawarte produkty

Bearing UC205D1 ?o?ysko
Housing FH205D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 25 mm ?rednica otworu
L,L1 68 mm Ca?kowita wysoko??
H 45 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego
H3 116 mm Ca?kowita wysoko??
J 34 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 10 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 16 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 13 mm Szeroko?? ko?nierza
A 27 mm Szeroko?? podstawy
A0 35.8 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 34.1 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
H1 27 mm Odleg?o?? mi?dzy otworami ?rub mocuj?cych
S 14.3 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni
L1 56 mm Szeroko?? stopy

Asennustiedot

G M8 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 14 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 7.85 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 0.7 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UCFH205D1