The store will not work correctly when cookies are disabled.
Modified Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Oznaczenia
Zawarte produkty
|
Bearing
|
UC203D1
|
|
?o?ysko |
|
Housing
|
FH204D1 |
|
Oprawa |
Wymiary nominalne
|
d
|
17 |
mm |
?rednica otworu |
|
L,L1
|
62 |
mm |
Ca?kowita wysoko?? |
|
H
|
42 |
mm |
Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego |
|
H3
|
110 |
mm |
Ca?kowita wysoko?? |
|
J
|
32 |
mm |
Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi |
|
N
|
10 |
mm |
?rednica otworu ?ruby mocuj?cej |
|
A2
|
15 |
mm |
Szeroko?? ko?nierza |
|
A1
|
13 |
mm |
Szeroko?? ko?nierza |
|
A
|
25.5 |
mm |
Szeroko?? podstawy |
|
A0
|
33.3 |
mm |
Ca?kowita szeroko?? |
|
B,B1,B2
|
31 |
mm |
Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego |
|
H1
|
27 |
mm |
Odleg?o?? mi?dzy otworami ?rub mocuj?cych |
|
S
|
12.7 |
mm |
Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni |
|
L1
|
52 |
mm |
Szeroko?? stopy |
Asennustiedot
Perus kuormitus luokitukset
|
Cr
|
12.8 |
kN |
No?no?? bazowa dynamiczna |
|
C0r
|
6.65 |
kN |
No?no?? bazowa statyczna |
Massa
|
mass
|
0.6 |
kg |
Masa przybli?ona |
|
Więcej informacji
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Oznaczenia |
UCFH203D1 |