UCFE207D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Ductile Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UCFE207D1

Zawarte produkty

Bearing UC207D1 ?o?ysko
Housing FE207D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 35 mm ?rednica otworu
L,L1 86 mm Ca?kowita wysoko??
J 130 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 16 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 19 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 12 mm Szeroko?? ko?nierza
A 32 mm Szeroko?? podstawy
A0 44.4 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 42.9 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
H 158 mm Ca?kowita d?ugo??
S 17.5 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M14 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 25.7 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 15.3 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 0.9 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UCFE207D1