UCFE202D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Ductile Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UCFE202D1

Zawarte produkty

Bearing UC202D1 ?o?ysko
Housing FE204D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 15 mm ?rednica otworu
L,L1 57 mm Ca?kowita wysoko??
J 90 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 12 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 15 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 10 mm Szeroko?? ko?nierza
A 25 mm Szeroko?? podstawy
A0 33.3 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 31 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
H 112 mm Ca?kowita d?ugo??
S 12.7 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M10 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 12.8 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 6.65 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 0.4 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UCFE202D1