UCFCX14D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UCFCX14D1

Zawarte produkty

Bearing UCX14D1 ?o?ysko
Housing FCX14D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 70 mm ?rednica otworu
L,H 222 mm Ca?kowita d?ugo??
H3 164 mm ?rednica zewn?trzna z??cza czopowego
J 190 mm ?rednica podzia?owa ?rub mocuj?cych
J1 134.4 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 19 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A3 20 mm Wysoko?? z??cza czopowego
A2 14 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 36 mm Szeroko?? ko?nierza
A 56 mm Szeroko?? podstawy
A0 78.5 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 77.8 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
S 33.3 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M16 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 66 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 49.5 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 7.3 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UCFCX14D1