UCFCX12D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UCFCX12D1

Zawarte produkty

Bearing UCX12D1 ?o?ysko
Housing FCX12D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 60 mm ?rednica otworu
L,H 194 mm Ca?kowita d?ugo??
H3 140 mm ?rednica zewn?trzna z??cza czopowego
J 165 mm ?rednica podzia?owa ?rub mocuj?cych
J1 116.7 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 16 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A3 20 mm Wysoko?? z??cza czopowego
A2 11 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 33 mm Szeroko?? ko?nierza
A 53 mm Szeroko?? podstawy
A0 70.7 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 65.1 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
S 25.4 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M14 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 57.5 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 40 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 5.5 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UCFCX12D1