UCFCX07D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UCFCX07D1

Zawarte produkty

Bearing UCX07D1 ?o?ysko
Housing FCX07D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 35 mm ?rednica otworu
L,H 133 mm Ca?kowita d?ugo??
H3 92 mm ?rednica zewn?trzna z??cza czopowego
J 111 mm ?rednica podzia?owa ?rub mocuj?cych
J1 78.5 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 12 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A3 11 mm Wysoko?? z??cza czopowego
A2 9 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 26 mm Szeroko?? ko?nierza
A 37 mm Szeroko?? podstawy
A0 50.2 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 49.2 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
S 19 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M10 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 29.1 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 17.8 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 1.9 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UCFCX07D1