UCFCX06D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UCFCX06D1

Zawarte produkty

Bearing UCX06D1 ?o?ysko
Housing FCX06D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 30 mm ?rednica otworu
L,H 127 mm Ca?kowita d?ugo??
H3 85 mm ?rednica zewn?trzna z??cza czopowego
J 105 mm ?rednica podzia?owa ?rub mocuj?cych
J1 74.2 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 12 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A3 9.5 mm Wysoko?? z??cza czopowego
A2 8 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 22.5 mm Szeroko?? ko?nierza
A 32 mm Szeroko?? podstawy
A0 42.9 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 42.9 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
S 17.5 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M10 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 25.7 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 15.3 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 1.7 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UCFCX06D1