UCFCX05D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UCFCX05D1

Zawarte produkty

Bearing UCX05D1 ?o?ysko
Housing FCX05D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 25 mm ?rednica otworu
L,H 111 mm Ca?kowita d?ugo??
H3 76 mm ?rednica zewn?trzna z??cza czopowego
J 92 mm ?rednica podzia?owa ?rub mocuj?cych
J1 65.1 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 9.5 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A3 6 mm Wysoko?? z??cza czopowego
A2 10 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 24 mm Szeroko?? ko?nierza
A 30 mm Szeroko?? podstawy
A0 38.2 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 38.1 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
S 15.9 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M8 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 19.5 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 11.3 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 1.2 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UCFCX05D1