UCFC214D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UCFC214D1

Zawarte produkty

Bearing UC214D1 ?o?ysko
Housing FC214D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 70 mm ?rednica otworu
L,H 215 mm Ca?kowita d?ugo??
H3 150 mm ?rednica zewn?trzna z??cza czopowego
J 177 mm ?rednica podzia?owa ?rub mocuj?cych
J1 125.2 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 19 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A3 14 mm Wysoko?? z??cza czopowego
A2 17 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 40 mm Szeroko?? ko?nierza
A 54 mm Szeroko?? podstawy
A0 75.4 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 74.6 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
S 30.2 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M16 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 62 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 44 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 7 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UCFC214D1