The store will not work correctly when cookies are disabled.
Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Oznaczenia
Zawarte produkty
|
Bearing
|
UC213D1
|
|
?o?ysko |
|
Housing
|
FC213D1 |
|
Oprawa |
Wymiary nominalne
|
d
|
65 |
mm |
?rednica otworu |
|
L,H
|
205 |
mm |
Ca?kowita d?ugo?? |
|
H3
|
145 |
mm |
?rednica zewn?trzna z??cza czopowego |
|
J
|
170 |
mm |
?rednica podzia?owa ?rub mocuj?cych |
|
J1
|
120.2 |
mm |
Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi |
|
N
|
19 |
mm |
?rednica otworu ?ruby mocuj?cej |
|
A3
|
14 |
mm |
Wysoko?? z??cza czopowego |
|
A2
|
16 |
mm |
Szeroko?? ko?nierza |
|
A1
|
36 |
mm |
Szeroko?? ko?nierza |
|
A
|
50 |
mm |
Szeroko?? podstawy |
|
A0
|
69.7 |
mm |
Ca?kowita szeroko?? |
|
B,B1,B2
|
65.1 |
mm |
Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego |
|
S
|
25.4 |
mm |
Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni |
Asennustiedot
Perus kuormitus luokitukset
|
Cr
|
57.5 |
kN |
No?no?? bazowa dynamiczna |
|
C0r
|
40 |
kN |
No?no?? bazowa statyczna |
Massa
|
mass
|
5.8 |
kg |
Masa przybli?ona |
|
Więcej informacji
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Oznaczenia |
UCFC213D1 |