UCFC211D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UCFC211D1

Zawarte produkty

Bearing UC211D1 ?o?ysko
Housing FC211D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 55 mm ?rednica otworu
L,H 185 mm Ca?kowita d?ugo??
H3 125 mm ?rednica zewn?trzna z??cza czopowego
J 150 mm ?rednica podzia?owa ?rub mocuj?cych
J1 106.1 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 19 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A3 12 mm Wysoko?? z??cza czopowego
A2 13 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 31 mm Szeroko?? ko?nierza
A 43 mm Szeroko?? podstawy
A0 58.4 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 55.6 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
S 22.2 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M16 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 43.5 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 29.2 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 4.1 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UCFC211D1