UCFC210D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UCFC210D1

Zawarte produkty

Bearing UC210D1 ?o?ysko
Housing FC210D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 50 mm ?rednica otworu
L,H 165 mm Ca?kowita d?ugo??
H3 110 mm ?rednica zewn?trzna z??cza czopowego
J 138 mm ?rednica podzia?owa ?rub mocuj?cych
J1 97.6 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 16 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A3 12 mm Wysoko?? z??cza czopowego
A2 10 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 28 mm Szeroko?? ko?nierza
A 40 mm Szeroko?? podstawy
A0 54.6 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 51.6 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
S 19 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M14 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 35 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 23.2 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 3 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UCFC210D1