UCFA209D1 X AS3S

Modified Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UCFA209D1

Zawarte produkty

Bearing UC209D1 ?o?ysko
Housing FA209D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 45 mm ?rednica otworu
N1 72 mm D?ugo?? otworu ?ruby mocuj?cej
L,L1 110 mm Ca?kowita wysoko??
J 146 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 17 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 22 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 18 mm Szeroko?? ko?nierza
A 38 mm Szeroko?? podstawy
A0 52.2 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 49.2 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
H 179 mm Ca?kowita d?ugo??
S 19 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni
L1 88 mm Szeroko?? stopy

Asennustiedot

G M14 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 32.5 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 20.4 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 1.9 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UCFA209D1