UCFA207D1 X AS3S

Modified Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UCFA207D1

Zawarte produkty

Bearing UC207D1 ?o?ysko
Housing FA207D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 35 mm ?rednica otworu
N1 60 mm D?ugo?? otworu ?ruby mocuj?cej
L,L1 90 mm Ca?kowita wysoko??
J 128 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 15 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 20 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 16 mm Szeroko?? ko?nierza
A 34 mm Szeroko?? podstawy
A0 45.4 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 42.9 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
H 155 mm Ca?kowita d?ugo??
S 17.5 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni
L1 75 mm Szeroko?? stopy

Asennustiedot

G M12 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 25.7 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 15.3 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 1.2 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UCFA207D1