UCFA205D1 X AS3S

Modified Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UCFA205D1

Zawarte produkty

Bearing UC205D1 ?o?ysko
Housing FA205D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 25 mm ?rednica otworu
N1 49 mm D?ugo?? otworu ?ruby mocuj?cej
L,L1 70 mm Ca?kowita wysoko??
J 96 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 13 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 15 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 14 mm Szeroko?? ko?nierza
A 26.5 mm Szeroko?? podstawy
A0 34.8 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 34.1 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
H 124 mm Ca?kowita d?ugo??
S 14.3 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni
L1 64 mm Szeroko?? stopy

Asennustiedot

G M10 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 14 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 7.85 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 0.7 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UCFA205D1