RUB Series Cylindrical Roller Bearings With Aligning Rings (for Free End)

RUB Series Cylindrical Roller Bearings With Aligning Rings (for Free End)
Wyświetlane jednostki
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty 1-20 z 91

Ustaw kierunek malejący
na stronę
Oznaczenia Wymiary graniczne Perus kuormitus luokitukset
d D B B r (min.) r1 (min.) Cr C0r
mm mm mm mm mm mm N N
square 50RUB22PV 50 90 23 23 1.5 1.5 85500 104000
square 50RUB23PV 50 110 40 40 2 2 172000 295000
square 55RUB9001PV 55 90 32 32 1.1 1.1 101000 195000
square 55RUB22APV 55 100 25 25 1.5 1.5 108000 121000
square 65RUB22PV 65 120 31 31 1.5 1.5 161000 200000
square 65RUB23PV 65 140 48 48 2.1 2.1 272000 440000
square 70RUB22APV 70 125 31 31 1.5 1.5 127000 213000
square 75RUB22APV 75 130 31 31 1.5 1.5 186000 248000
square 85RUB1501P 85 150 65 65 2.5 2.5 350000 595000
square 90RUB1501PV 85 150 72 60 1.5 1 320000 575000
square 90RUB23APV 85 190 64 64 3 1.5 555000 780000
square 90RUB1601P 90 160 56 50 1.1 2 271000 335000
square 90RUB1702P 90 170 68 52.4 2 2 335000 375000
square 90RUB1908P 90 190 64 64 3 3 420000 490000
square 100RUB40PV 100 150 50 50 2 2 282000 530000
square 100RUB1501PV 100 150 66 50 2 2 282000 530000
square 100RUB31AP 100 165 52 52 2 1.1 272000 385000
square 100RUB31PV 100 165 52 52 2 2 335000 550000
square 100RUB1602P 100 165 58 52 2 1.1 272000 385000
square 100RUB22P 100 180 46 46 2.1 2.1 310000 375000