EMM-VS Series Cylindrical Roller Bearings for Vibrating Equipment

EMM-VS Series Cylindrical Roller Bearings for Vibrating Equipment
Wyświetlane jednostki
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty 1-20 z 45

Ustaw kierunek malejący
Strona
na stronę
Oznaczenia Wymiary graniczne Perus kuormitus luokitukset
d D B r (min.) r1 (min.) FW Cr C0r
mm mm mm mm mm mm N N
square NJ2308EMM-VS 40 90 33 1.5 1.5 52 140000 122000
square NU2308EMM-VS 40 90 33 1.5 1.5 52 140000 122000
square NUP2308EMM-VS 40 90 33 1.5 1.5 52 140000 122000
square NJ2309EMM-VS 45 100 36 1.5 1.5 58.5 169000 153000
square NU2309EMM-VS 45 100 36 1.5 1.5 58.5 169000 153000
square NUP2309EMM-VS 45 100 36 1.5 1.5 58.5 169000 153000
square NJ2310EMM-VS 50 110 40 2 2 65 200000 187000
square NU2310EMM-VS 50 110 40 2 2 65 200000 187000
square NUP2310EMM-VS 50 110 40 2 2 65 200000 187000
square NJ2311EMM-VS 55 120 43 2 2 70.5 247000 233000
square NU2311EMM-VS 55 120 43 2 2 70.5 247000 233000
square NUP2311EMM-VS 55 120 43 2 2 70.5 247000 233000
square NJ2312EMM-VS 60 130 46 2.1 2.1 77 274000 262000
square NU2312EMM-VS 60 130 46 2.1 2.1 77 274000 262000
square NUP2312EMM-VS 60 130 46 2.1 2.1 77 274000 262000
square NJ2313EMM-VS 65 140 48 2.1 2.1 82.5 287000 265000
square NU2313EMM-VS 65 140 48 2.1 2.1 82.5 287000 265000
square NUP2313EMM-VS 65 140 48 2.1 2.1 82.5 287000 265000
square NJ2314EMM-VS 70 150 51 2.1 2.1 89 335000 325000
square NU2314EMM-VS 70 150 51 2.1 2.1 89 335000 325000