The store will not work correctly when cookies are disabled.
| Numer części |
|
Ilość |
|
|
H2308X
Adapter
|
|
|
|
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Oznaczenia
Powiązane produkty
|
Adapter Sleeve |
A2308X |
|
Tuleja adaptera |
|
Nut |
AN08
|
|
Nakrętka |
|
Lock-Washer |
AW08X
|
|
Podkładka zabezpieczająca |
Wymiary
|
d1 |
35 |
mm |
Średnica wału |
|
d |
40 |
mm |
Nominalna średnica otworu |
|
B1 |
46 |
mm |
Szerokość |
|
d2 |
58 |
mm |
Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej |
|
B2 |
10 |
mm |
Szerokość nakrętki zabezpieczającej wraz z podkładką zabezpieczającą |
Tukijalan ja fileen mitat
|
A(min.) |
17 |
mm |
Współczynnik luzu wewnętrznego pierścienia zewnętrznego od powierzchni bocznej do obudowy |
|
K(min.) |
65 |
mm |
Średnica odsadzenia oprawy |
|
de(min.) |
45 |
mm |
Średnica odsadzenia |
|
b(min.) |
5 |
mm |
Współczynnik luzu wewnętrznego pierścienia wewnętrznego od powierzchni bocznej do wału |
Massa
|
Mass |
0.225 |
kg |
Masa (w przybliżeniu) |
|
Więcej informacji
| NSK Product Type |
Akcesoria do łożysk |
| Oznaczenia |
H2308X |