F-UCFM208D0/LP99 X GVS

Oval Flanged Unit, Stainless Steel Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

F-UCFM208/LP99

Zawarte produkty

Bearing F-UC208D1/LP99 ?o?ysko
Housing FM208 Oprawa

Wymiary nominalne

d 40 mm ?rednica otworu
L,L1 100 mm Ca?kowita wysoko??
H 172 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego
J 144 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 16 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 21 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 12 mm Szeroko?? ko?nierza
A 35 mm Szeroko?? podstawy
A0 51.2 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 49.2 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
S 19 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M14 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 22.4 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 17.8 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 1.6 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia F-UCFM208/LP99