F-UCFM207D0/LP99 X GVS

Oval Flanged Unit, Stainless Steel Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

F-UCFM207/LP99

Zawarte produkty

Bearing F-UC207D1/LP99 ?o?ysko
Housing FM207 Oprawa

Wymiary nominalne

d 35 mm ?rednica otworu
L,L1 90 mm Ca?kowita wysoko??
H 158 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego
J 130 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 16 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 19 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 12 mm Szeroko?? ko?nierza
A 32 mm Szeroko?? podstawy
A0 44.4 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 42.9 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
S 17.5 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M14 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 19.7 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 15.3 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 1.2 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia F-UCFM207/LP99