F-UCFM205D0/LP99 X GVS

Oval Flanged Unit, Stainless Steel Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

F-UCFM205/LP99

Zawarte produkty

Bearing F-UC205D1/LP99 ?o?ysko
Housing FM205 Oprawa

Wymiary nominalne

d 25 mm ?rednica otworu
L,L1 68 mm Ca?kowita wysoko??
H 127 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego
J 99 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 16 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 16 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 10 mm Szeroko?? ko?nierza
A 26.5 mm Szeroko?? podstawy
A0 35.8 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 34.1 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
S 14.3 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M10 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 10.8 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 7.85 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 0.6 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia F-UCFM205/LP99