CSFB206LLU X AS3S

Light Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

CSFB206LLU

Zawarte produkty

Bearing CS206LLU ?o?ysko
Housing FB206 Oprawa

Wymiary nominalne

d 30 mm ?rednica otworu
L,L1 76 mm Ca?kowita wysoko??
J 90.5 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 12 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 12 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 12 mm Szeroko?? ko?nierza
A 22.5 mm Szeroko?? podstawy
B,B1,B2 16 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
H 113 mm Ca?kowita d?ugo??
S 8 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M10 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 19.5 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 11.3 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 0.5 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia CSFB206LLU