CSFB205LLU X AS3S

Light Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

CSFB205LLU

Zawarte produkty

Bearing CS205LLU ?o?ysko
Housing FB205 Oprawa

Wymiary nominalne

d 25 mm ?rednica otworu
L,L1 64 mm Ca?kowita wysoko??
J 76 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 10 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 11 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 11 mm Szeroko?? ko?nierza
A 20 mm Szeroko?? podstawy
B,B1,B2 15 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
H 95 mm Ca?kowita d?ugo??
S 7.5 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M8 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 14 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 7.85 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 0.3 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia CSFB205LLU