CM-UKFLX07D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

CM-UKFLX07D1

Zawarte produkty

Bearing UKX07D1 ?o?ysko
Housing FLX07D1 Oprawa

Powiązane produkty

Adapter sleeve H2307X Tuleja adaptera

Wymiary nominalne

d 30 mm ?rednica otworu
L,L1 108.5 mm Ca?kowita wysoko??
J 144 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 21 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 21 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 16 mm Szeroko?? ko?nierza
B,B1,B2 43 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
t 3 mm Odst?p
H 171 mm Ca?kowita d?ugo??
L2 52.5 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego

Asennustiedot

G M14 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 29.1 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 17.8 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 2.2 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia CM-UKFLX07D1