CM-UKFL324D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

CM-UKFL324D1

Zawarte produkty

Bearing UK324D1 ?o?ysko
Housing FL324D1 Oprawa

Powiązane produkty

Adapter sleeve H2324 Tuleja adaptera

Wymiary nominalne

d 110 mm ?rednica otworu
L,L1 342 mm Ca?kowita wysoko??
J 430 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 47 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 65 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 48 mm Szeroko?? ko?nierza
A5 172 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 112 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
t 5 mm Odst?p
H 520 mm Ca?kowita d?ugo??
L2 165 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego

Asennustiedot

G M42 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 207 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 185 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 52 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia CM-UKFL324D1