CM-UKFL319D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

CM-UKFL319D1

Zawarte produkty

Bearing UK319D1 ?o?ysko
Housing FL319D1 Oprawa

Powiązane produkty

Adapter sleeve H2319X Tuleja adaptera

Wymiary nominalne

d 85 mm ?rednica otworu
L,L1 260 mm Ca?kowita wysoko??
J 330 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 41 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 59 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 40 mm Szeroko?? ko?nierza
A5 149 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 90 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
t 5 mm Odst?p
H 405 mm Ca?kowita d?ugo??
L2 125 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego

Asennustiedot

G M36 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 153 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 119 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 27 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia CM-UKFL319D1