CM-UKFL317D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

CM-UKFL317D1

Zawarte produkty

Bearing UK317D1 ?o?ysko
Housing FL317D1 Oprawa

Powiązane produkty

Adapter sleeve H2317X Tuleja adaptera

Wymiary nominalne

d 75 mm ?rednica otworu
L,L1 234 mm Ca?kowita wysoko??
J 300 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 38 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 44 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 32 mm Szeroko?? ko?nierza
A5 127 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 82 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
t 5 mm Odst?p
H 370 mm Ca?kowita d?ugo??
L2 110 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego

Asennustiedot

G M33 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 133 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 97 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 18 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia CM-UKFL317D1