CM-UKFL308D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

CM-UKFL308D1

Zawarte produkty

Bearing UK308D1 ?o?ysko
Housing FL308D1 Oprawa

Powiązane produkty

Adapter sleeve H2308X Tuleja adaptera

Wymiary nominalne

d 35 mm ?rednica otworu
L,L1 122 mm Ca?kowita wysoko??
J 158 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 23 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 23 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 17 mm Szeroko?? ko?nierza
A5 76 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 46 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
t 3 mm Odst?p
H 200 mm Ca?kowita d?ugo??
L2 56 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego

Asennustiedot

G M20 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 40.5 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 24 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 3 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia CM-UKFL308D1