CM-UKFL307D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

CM-UKFL307D1

Zawarte produkty

Bearing UK307D1 ?o?ysko
Housing FL307D1 Oprawa

Powiązane produkty

Adapter sleeve H2307X Tuleja adaptera

Wymiary nominalne

d 30 mm ?rednica otworu
L,L1 110 mm Ca?kowita wysoko??
J 141 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 20 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 20 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 16 mm Szeroko?? ko?nierza
A5 68 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 43 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
t 3 mm Odst?p
H 185 mm Ca?kowita d?ugo??
L2 50 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego

Asennustiedot

G M20 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 33.5 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 19.1 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 2.2 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia CM-UKFL307D1