CM-UKFL305D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

CM-UKFL305D1

Zawarte produkty

Bearing UK305D1 ?o?ysko
Housing FL305D1 Oprawa

Powiązane produkty

Adapter sleeve H2305X Tuleja adaptera

Wymiary nominalne

d 20 mm ?rednica otworu
L,L1 86 mm Ca?kowita wysoko??
J 113 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 16 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 16 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 13 mm Szeroko?? ko?nierza
A5 56 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 35 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
F 30 mm ?rednica odsadzenia oprawy
t 2 mm Odst?p
H 150 mm Ca?kowita d?ugo??
L2 40 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego

Asennustiedot

G M16 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 21.2 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 10.9 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 1.3 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia CM-UKFL305D1