CM-UKFL216D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

CM-UKFL216D1

Zawarte produkty

Bearing UK216D1 ?o?ysko
Housing FL216D1 Oprawa

Powiązane produkty

Adapter sleeve H2316X Tuleja adaptera

Wymiary nominalne

d 70 mm ?rednica otworu
L,L1 183 mm Ca?kowita wysoko??
J 233 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 34 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 34 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 22 mm Szeroko?? ko?nierza
A5 106 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 78 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
F 90 mm ?rednica odsadzenia oprawy
t 4 mm Odst?p
H 290 mm Ca?kowita d?ugo??
L2 90 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego

Asennustiedot

G M22 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 72.5 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 53 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 9.3 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia CM-UKFL216D1