CM-UKFL211D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

CM-UKFL211D1

Zawarte produkty

Bearing UK211D1 ?o?ysko
Housing FL211D1 Oprawa

Powiązane produkty

Adapter sleeve H2311X Tuleja adaptera

Wymiary nominalne

d 50 mm ?rednica otworu
L,L1 133 mm Ca?kowita wysoko??
J 184 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 25 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 25 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 18 mm Szeroko?? ko?nierza
A5 75 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 59 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
F 64 mm ?rednica odsadzenia oprawy
t 4 mm Odst?p
H 224 mm Ca?kowita d?ugo??
L2 65 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego

Asennustiedot

G M16 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 43.5 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 29.2 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 3.7 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia CM-UKFL211D1